Supporto per ventole interscale con ventole
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto per ventole interscale con ventole
Supporto per ventole Interscale con ventole, per custodie da tavolo e chassis da 19". Disponibili in diverse misure e con tre versioni di ventole, con un volume di flusso d'aria da 10 a 170 m³/h.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Supporto ventola per il montaggio sul fondo del contenitore
- I ventilatori sono semplici da montare sul supporto della ventola utilizzando materiale di fissaggio antivibrazioni
- I supporti per ventole si fissano al contenitore da tavolo con 2 piedini in plastica o al contenitore da 19" con 2 viti
- Il supporto ventola non può essere utilizzato insieme alla piastra di montaggio (utilizzare invece la piastra di montaggio con supporto ventola integrato)
- Per i dati tecnici dei ventilatori, vedere la consegna include
Specifiche
| Fine | Alluminio-zincato |
| Tipo | Vassoio della ventola |
| Tipo di prodotto | Unità ventola |
| Tensione di ingresso CC | 12V min |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.