Guida di scorrimento Eurorack, 25 kg
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida di scorrimento Eurorack, 25 kg
Guida di scorrimento Eurorack con capacità di carico di 25 kg per il montaggio sui montanti dell'armadietto o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19". La guida di scorrimento supporta un ripiano con telaio pesante da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- St, 1,5 mm, finitura AlZn
- Capacità di carico statico 25 kg per coppia
- Ripiano di supporto con telaio pesante da 19"
- Per il montaggio sui supporti scorrevoli/pannello da 19"
- Ampia superficie di supporto
- Può essere collegato con incrementi di 1 U
Specifiche
| Carico statico | 25kg |
| Tipo di prodotto | Guida di scorrimento |
| Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.