EuropacPRO Advanced EMC 45, kit sottorack da 19" per backplane, pesante, schermato EMC, con impugnatura anteriore
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
EuropacPRO Advanced EMC 45, kit sottorack da 19" per backplane, pesante, schermato EMC, con impugnatura anteriore
Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Supporto EMC avanzato con un'efficacia di schermatura RF in media migliorata del 45% rispetto a un EuropacPRO standard, testato in conformità alla norma EN 61000-5-7*in sospeso
- Coperchi superiore e inferiore con EMC e perforazione ottimizzata per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1
- Coperture del pannello laterale aggiuntive per una maggiore schermatura RF laterale
- Guide orizzontali e pannelli laterali di tipo H (?Heavy?) per ambienti difficili
- Guida orizzontale posteriore per il montaggio diretto del backplane senza striscia di isolamento
- Resistente a urti e vibrazioni fino a 5 g, testato in conformità alla norma EN 61373 classe 1, categoria B.
- Carico di installazione fino a 15 kg
- Compatibile con guarnizioni in tessuto e acciaio inox
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Versioni con e senza maniglie anteriori
- Fornito in confezioni piatte salvaspazio, modifiche e servizi di assemblaggio su richiesta
Specifiche
| Carico statico | 15kg |
| Tipo di prodotto | Portasatelliti/telaio |
| Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.