35-2 Tainer per circuito stampato
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        35-2 Tainer per circuito stampato
Catalogo#: 35-2B-2-5-3
              La succhieruola per circuito stampato serie 35-2 è ideale per la ritenzione del circuito stampato in applicazioni a basso impatto e vibrazioni. Il design a profilo stretto è ideale per contenitori ad alta densità.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Distributori nella tua zona
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Caratteristiche
- Lunghezza da 50,8 mm (2,0") a 152,4 mm (6,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Larghezza 8,13 mm (0,320"), 9,14 mm (0,360") o 9,39 mm (0,370") a seconda dello spessore della scheda
- Altezza 3,30 mm (0,130")
- Supporta lo spessore del circuito stampato di 0,79 mm (0,031"), 1,59 mm (0,063"), 2,38 mm (0,094") e 3,18 mm (0,125")
- Realizzati in rame al berillio o acciaio inossidabile
- Peso 0,37 g/cm (0,033 oz/")
- Si monta sul contenitore con rivetti o viti standard
- Per applicazioni in lamiera
- Disponibile non placcato o con placcatura in argento, ebanolo, rame, oro, nichel, cromato trasparente di zinco o giallo-zinco
- Struttura di bloccaggio a molla
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.