Sistema CPCI per alimentatore ATX, orizzontale, 2 U, 4 slot
Sistema CompactPCI da 2 U con gabbia orizzontale per schede per quattro schede da 6 U, quattro schede RTM. Alimentatore ATX integrato.
Caratteristiche
- Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0
 - Sistema con gabbia orizzontale per schede. Formato scheda anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore: 6 U, profondità 80 mm
 - Backplane a 4 slot, 6 U, 64 bit, slot di sistema sinistro
 - Dissipazione del calore mediante ventola hot-swap (flusso d'aria da sinistra a destra)
 - Alimentatore ATX, 250 W.
 
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", St, verniciato a polvere, nero, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Slot nella parte anteriore; guide IEEE con clip ESD (clip ESD montate sulla parte anteriore sinistra), per montaggio orizzontale su scheda (6 U / 160 mm di profondità) | 4 | |
| 3 | Slot sul retro; guide IEEE con clip ESD (clip ESD montate sulla parte anteriore sinistra), per il montaggio orizzontale delle schede i/o posteriori ( profondità 6 U / 80 mm) | 4 | |
| 4 | Backplane per schede a 6 U, 4 slot, 64 bit; slot di sistema a sinistra, conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0 | 1 | |
| 5 | Alimentatore ATX, 250 W; ampia gamma d'ingresso 100 ... 240 V CA (3,3 V / 14 A, 5 V / 20 A, 12 V / 16 A, -12 V / 0,8 A); spina di rete IEC, interruttore incl. LED (solo accensione/spegnimento CC); con ventola interna | 1 | |
| 6 | Unità ventola hot-swap, 2 ventole, ciascuna 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
| 7 | Mains switch | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 | 
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.