Valigetta completa RatiopacPRO AIR, desktop, schermata, finitura anteriore, 3/4 U, 63 CV, 315 mm
Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent con schermatura EMC fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre funzionalità di raffreddamento avanzate e un design elegante per le applicazioni desktop.
Caratteristiche
- Contenitore da tavolo preconfigurato in conformità alla norma IEC 60297-3-101, per schede Europa e backplane con striscia di isolamento
 - Schermato
 - Versione con strisce di copertura, senza viti visibili
 - Custodia con ventilazione integrata (2 x 1/2 U)
 - Design simmetrico, anteriore e posteriore identici
 - Ventilazione a griglia a nido d'ape nel coperchio superiore e nella piastra base
 - Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)
 - Conforme a DIN EN 62368-1
 
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello laterale, ai, 2 mm, passivato | 2 | |
| 2 | Piastra laterale, al, 1 mm, superficie visibile RAL 9006 | 2 | |
| 3 | Coperchio, zinco pressofuso, RAL 7016, premontato solo sulla versione EMC | 4 | |
| 3a | Finitura anteriore, alluminio pressofuso, verniciatura a polvere, RAL 7016 | 4 | |
| 4 | Guida orizzontale, tipo H-LD, al, superfici visibili verniciate a polvere, RAL 7016, assemblate sul lato anteriore inferiore, per applicazione IEEE | 1 | |
| 4a | Guida orizzontale, tipo H-LD, al, superfici visibili verniciate a polvere, RAL 7016 | 3 | |
| 5 | Guida orizzontale, centrale (superiore/inferiore), tipo H-ST, al | 2 | |
| 6 | Guida orizzontale, centrale (solo su 6 U), tipo ST, al | 1 | |
| 7 | Filtro dell'aria | 6 | |
| 8 | Striscia perforata, premontata | 4 | |
| 9 | Striscia isolante, PBT, UL 94 V-0 | 4 | |
| 10 | Pannello posteriore, al, 2,5 mm | 1 | |
| 11 | Coperchio superiore e piastra di base con ventilazione a griglia a nido d'ape, al, 1 mm, superficie interna conduttiva, superficie visibile RAL 9006, con collegamento GND/messa a terra | 2 | |
| 12 | Piedino per valigetta con protezione antiscivolo, UL 94 V-0, PC, nero | 4 | |
| 14 | Profilo di supporto EMC per pannello laterale, montato (kit) | 1 | |
| 15 | Listello di contatto EMC per piastra di copertura, premontato (kit) | 4 | |
| 16 | Pannello anteriore della striscia di contatti EMC - guide orizzontali | 4 | |
| 17 | Guarnizione vano, schiuma PE, autoadesivo, intervallo di temperatura -20 °C ... +85 °C. | 1 | |
| 13 | Air filter | 2 | |
| 18 | GND/earthing kit, assembly kit | 1 | 
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.