Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

mezzanine front panel Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

EMC Gasket for FMC and PMC

The O-ring gasket can be used for EMC shielding of PMC or FMC mezzanines. The O-ring will be assembled into the groove of the Mezzanine.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Larghezza 13.68mm
Materiale Gomma EPDM-SBR
Tipo di prodotto O-Ring
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.