Backplane CPCI, slot di sistema destro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Backplane CPCI, slot di sistema destro
I backplane CompactPCI nVent SCHROFF hanno l'integrità del segnale e i valori MTBF migliori della categoria grazie ai componenti SMD, ai condensatori ceramici e ai connettori a pressione
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- In conformità a: Specifiche core PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI, specifiche Hot Swap PICMG 2,1 R2.0, specifiche bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0, specifiche di codifica PICMG 2,10 R1.0
- Digital GND può essere collegata/isolata dalla massa del telaio tramite viti
- V(i/o) regolabile a +3,3 V o +5 V.
- Alimentazione delle tensioni di alimentazione tramite Power bug (tag anello M4), Fastons
- Gli strati esterni fungono da superfici GND
- Spina di servizio per segnali di stato (SMCQ)
- È possibile posizionare più backplane senza perdere gli slot
- Eccellente soppressione del rumore ad alta frequenza e valori MTBF molto elevati grazie ai condensatori ceramici
- Connettore IPMB (Intelligent Platform Management Bus) a PICMG 2,9
Specifiche
2D DXF
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.