CPCI Backplane


CPCI Backplane
The nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes have best in class signal integrity and MTBF values due to SMD components, ceramics capacitors and press fit connectors.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Digital GND can be connected to/isolated from chassis GND by means of screws
- V(I/O) can be set to +3.3 V or +5 V
- Outer layers act as GND surfaces
- Utility plug for status signals (SMCQ)
- Outstanding high frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors
- Intelligent platform management bus (IPMB) connector to PICMG 2.9
Specifiche
2D DXF
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.