Connettori
Filtro applicato: 1
Prodotti | 19 risultati (54 items)

Striscia di contatti di codifica/codifica dei connettori
La codifica del connettore viene utilizzata per fornire protezione contro l'inserimento errato.

Pin di codifica/codifica del connettore
Il pin di codifica del connettore viene utilizzato per garantire la sicurezza contro l'inserimento errato.

Conduttore a striscia di saldatura
Collegamento efficiente delle connessioni nella stessa rete e con lo stesso potenziale.

Striscia di codifica
La codifica è montata sul lato di un connettore. Con la codifica solo la scheda codificata può essere inserita nello slot destro.

Corpo del connettore per tipo C e R, vuoto
L'alloggiamento del connettore è fissato alla scheda con viti; è installato su piedini avvolgenti.

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612, per cavo a nastro
Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo B, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma B. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo D, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma D. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo F, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma F. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo R, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma R. requisito classe 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo M, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma M. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).