Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Striscia di contatti di codifica/codifica connettore per tutti i tipi, EN 60603, DIN 41612
La codifica del connettore viene utilizzata per fornire protezione contro l'inserimento errato.
Caratteristiche
- Utilizzare con unità a innesto per evitare l'inserimento errato
- Per connettori conformi alla norma EN 60603 (DIN 41612)
- Lo spazio necessario è la larghezza del pannello anteriore: 4 CV: TIPO B, C, D, E, F, H
- Spazio necessario per la larghezza del pannello frontale: 5 CV: Tipo e, G (è richiesto un distanziale)
- 66 possibilità di codifica/codifica se vengono utilizzati 2 pin di codifica/codifica
- 924 possibilità di codifica/codifica se si utilizzano 6 pin di codifica/codifica
Specifiche
Attributi del prodotto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Striscia di contatti PBTP, UL 94 V-0, 10 pezzi | 10 | |
| 2 | Striscia femmina, PBTP, UL 94 V-0, 10 pezzi | 10 | |
| 3 | Pin di codifica/codifica, PBTP, UL 94 V-0, 20 pezzi | 20 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.