Coperture superiori e inferiori EuropacPRO Advanced EMC 45, avvitate al pannello laterale, Ø 2,3 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperture superiori e inferiori EuropacPRO Advanced EMC 45, avvitate al pannello laterale, Ø 2,3 mm
Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere avvitato sul pannello laterale.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Coperchi superiore e inferiore con EMC e perforazioni ottimizzate per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1, diametro di perforazione Ø 2,3 mm, grado 50%
- Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati standard
- Piastra di copertura per l'imbullonatura al pannello laterale
- Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali, oltre al robusto
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Piastra di copertura |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Fine | Passivato |
| Tipo | Perforato |
| Funziona con | Subracks |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.