nVent presenta Rack Safety Plus: un'unità di distribuzione elettrica modulare, con certificazione UL e arresto di emergenza, progettata per i clienti degli Stati Uniti
Un modo rapido ed economico per sviluppare una PDU con funzioni di sicurezza di emergenza integrate
nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore dei collegamenti elettrici e delle soluzioni di protezione, ha recentemente annunciato il lancio negli Stati Uniti dell'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) Rack Safety Plus di nVent SCHROFF, un'innovativa soluzione di sicurezza progettata per sistemi di test parzialmente e completamente automatizzati.
In quanto soluzione plug-and-play con certificazione UL, la PDU Rack Safety Plus di nVent con E-STOP riduce i tempi di consegna e i costi ed elimina i rischi. Scegliete una delle diverse versioni standard o configurate rapidamente una soluzione modificata con un massimo di 300.000 opzioni, in modo i vostri ingegneri concentrino il loro tempo sullo sviluppo delle applicazioni. Sia le configurazioni standard che quelle modificate sono certificate UL, il che le rende superiori a una soluzione proprietaria, e possono essere facilmente progettate utilizzando lo strumento di configurazione online di nVent, che include componenti predefiniti.
Dotata di un sistema di sicurezza integrato, la PDU Rack Safety Plus è conforme agli standard di settore EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è quindi la soluzione ideale per ambienti di test parzialmente e completamente automatizzati. Progettata per essere subito operativa grazie al sistema plug-and-play, questa nuova soluzione offre un'eccezionale facilità d'uso, un'implementazione rapida e una protezione certificata per le apparecchiature elettroniche sensibili.
La PDU Rack Safety Plus offre anche:
- Strumento di configurazione online per modificare le unità entro 5 minuti.
- Sia le versioni standard che quelle configurate possono essere ordinate a partire da 1 unità
- Certificata e testata per l'integrazione immediata nelle applicazioni dei clienti.
- Il sistema completo è di dimensioni 3U e offre montaggio su rack standard da 48,26 cm
- Arresto di emergenza progettato per fornire sicurezza avanzata, flessibilità e affidabilità per sistemi di test automatizzati in armadi elettronici da 48,26 cm
Le certificazioni del prodotto includono:
- Certificazione UL e CE, incluse le relative modifiche
- I circuiti di sicurezza, come l'EPO, soddisfano i requisiti EN 60947-5-1 e EN 60204-1 in applicazioni con pulsanti E-STOP.
"La PDU Rack Safety Plus è una soluzione rivoluzionaria per le strutture che desiderano ottimizzare la sicurezza e la protezione delle apparecchiature elettroniche sensibili" ha dichiarato Christopher Smerillo, North America Product Manager di nVent. "Con i crescenti problemi di protezione delle apparecchiature e l'integrità dei dati, questa soluzione offre alle aziende la tranquillità di cui hanno bisogno per operare in modo efficiente. Combinando modularità e conformità alla sicurezza, aiutiamo le aziende a semplificare con sicurezza gli ambienti di test automatizzati."
La soluzione Rack Safety Plus di nVent è ideale per banchi di prova da 48,26 cm in ambiti quali:
- Apparecchiature di test e ispezione
- Monitoraggio dei sistemi e dei controlli
- Test e sviluppo di prototipi
- Simulazione in tempo reale
- Unità di alimentazione ad alta corrente e alta tensione
- Prova della catena cinematica EV
- Test hardware-in-the-loop
- Sistema di prova della catena cinematica
- Simulatore del carico per il veicolo elettrico
- Armadio di prova per apparecchiature a batteria
- Apparecchiatura per il test dell'alimentazione
La PDU Rack Safety Plus è ora disponibile tramite nVent e i suoi distributori autorizzati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Home | nVent SCHROFF.
Informazioni su nVent
nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Le nostre soluzioni elettriche creative permettono di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscono a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Oltre a offrire la necessaria assistenza, nVent progetta, produce, commercializza e installa soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono le apparecchiature, gli edifici e i processi più sensibili al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio operativo è situato negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader nel settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e comprende nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE. Scoprite di più sul sito Web www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF e TRACHTE sono marchi di proprietà di, o concessi in licenza da, nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.