nVent SCHROFF lancia Car-Lok con retrazione positiva
nVent SCHROFF plc (NYSE: NVT) ("nVent") è lieta di annunciare la soluzione Card-Lok a ritrazione positiva, utilizzata in ambienti difficili quando è necessario rimuovere in modo affidabile una PCB da un telaio sul campo.
Il meccanismo di ritrazione positivo consente a Card-Lok di sganciarsi dalla parete del telaio eliminando l'aderenza. Card-Lok è quindi in grado di ritrarre la PCB dal telaio, consentendo l'accesso ai componenti elettronici vitali.
Queste versioni COTS standard o modificabili sono sostituzioni drop-in per le linee nVent SCHROFF 260, 265 e 280 Calmark&Birtcher. Inoltre, questi prodotti Card-Lok a ritrazione positiva offrono una forza di chiusura e una gestione termica migliori rispetto agli equivalenti standard della serie Card-Lok.
Progettato e realizzato in uno stabilimento certificato AS9100 a San Diego, in California, il Card-Lok con retrazione positiva è conforme agli standard VITA (46, 48.2, 48.4, 48.5 e 48.8) e SOSA, oltre a DFARS, JOSCAR e ITAR. Soddisfa inoltre i requisiti avanzati per la resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Il Card-Lok con retroazione positiva di nVent SCHROFF ha recentemente vinto il prestigioso premio Best in Show Award assegnato da Embedded Computing Design all'Electronica 2024 Exhibition and Conference.
Per ulteriori informazioni o per contattare il nostro team tecnico altamente specializzato, visitate il sito Web: Card-Lok con ritrazione positiva