Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Web Banner

Soluzioni innovative nVent SCHROFF per il settore ferroviario all'InnoTrans 2022

InnoTrans, la principale fiera internazionale per la tecnologia dei trasporti, si svolgerà a Berlino, in Germania, dal 20 al 23 settembre. Ogni due anni a Berlino InnoTrans è suddiviso nei cinque segmenti delle linee ferroviarie, infrastrutture ferroviarie, trasporti pubblici, costruzione di tunnel e strutture interne.

Presenteremo le ultime soluzioni e innovazioni di prodotti nVent SCHROFF per il settore ferroviario. Ci troverete nel padiglione 15.1, stand 230.

nVent presenterà i prodotti e le certificazioni più recenti nel settore ferroviario e dei trasporti.

Vi invitiamo a scoprire il nuovo armadio di bordo Varistar CP di nVent SCHROFF, un contenitore in acciaio saldato sagomato a rullo, che è stato progettato, testato e certificato per il settore ferroviario (EN50155). Protegge i componenti elettronici critici montati in rack da 48,26 cm utilizzati nelle moderne comunicazioni e segnalazioni per materiale rotabile. Il nuovo armadio di bordo Varistar CP è stato sviluppato per fornire una piattaforma modulare per i clienti che si occupano dei sistemi di segnalazione ferroviaria. L'armadio di bordo Varistar CP ospita un avanzato sistema di gestione del controllo dei treni (TCMS) che garantisce un alto grado di autonomia e sicurezza in treni ad alta velocità, treni pendolari, EMU, metro e tutti gli LRV. Le applicazioni possono includere CCU (Central Control Unit), VCU (Vehicle Control Unit), ATO (Automatic Train Operation) e ATP (Automatic Train Protection). Essendo la parte più importante del treno, in modalità CCU e VCU, il TCMS fornisce il controllo centrale coordinando le emergenze, le interruzioni, la trazione, la potenza, il controllo delle porte e delle luci, HVAC, informazioni sui passeggeri e sistemi di comunicazione tra veicoli diversi.

Il nuovo concetto degli armadi modulari per esterni conformi alla norma EN50122 con certificazione per il settore ferroviario è volto a offrire un armadio versatile con una capacità di messa a terra aggiuntiva in caso di contatto accidentale con linee catenarie/pantografo in caduta. L'armadio modulare per esterni nVent SCHROFF conforme allo standard EN50122 collega la differenza di potenziale, proteggendo così qualsiasi persona che entra in contatto con l'armadio.

nVent è uno dei principali fornitori di armadi elettronici per aziende leader del settore nel settore ferroviario, delle telecomunicazioni, dello stoccaggio e della gestione dell'energia. La nostra capacità di offrire soluzioni standard certificate e personalizzate con integrazione di livello 3 ci distingue dalla concorrenza.

I sottorack EuropacPRO di nVent SCHROFF da 48,26 cm sono facilmente configurabili e progettati per contenere e proteggere le apparecchiature elettroniche. Con una piattaforma modulare e un'ampia gamma di soluzioni standard, modificate e anche personalizzate, i sottorack EuropacPRO sono ideali per una varietà di esigenze, che vanno dal risparmio dei costi alle opzioni resistenti agli urti e alle vibrazioni.

Il nuovo armadio IP-Pro Alu EMC di nVent SCHROFF è conforme a IP67 e il contenitore in alluminio pressofuso è anche schermato EMC e resistente a urti, vibrazioni e corrosione. Di conseguenza, è particolarmente adatto per le applicazioni nel settore ferroviario e dei trasporti.

I centri di controllo sono il punto in cui tutti gli elementi di un'efficiente rete ferroviaria si incontrano. Le apparecchiature di segnalazione e supervisione essenziali possono collaborare con sistemi di informazione passeggeri (Passenger Information System), CCTV, SCADA e sistemi di biglietteria avanzati (Advanced Ticketing System).

Un vassoio della ventola intelligente a bassa rumorosità è stato appositamente sviluppato per supportare i data center ferroviari. Questo vassoio da 48,26 cm è dotato di un controllo della ventola dipendente dalla temperatura. Può essere monitorato e controllato in remoto da Guardian Management Gateway ed è disponibile come 1 unità HE a scorrimento o come ventola del pannello superiore.

nVent SCHROFF è sinonimo di innovazione sin dalla sua fondazione in Germania nel 1962, a partire dallo sviluppo di un sistema di supporto della Euroboard che ha contribuito a rendere universale lo standard da 48,26 cm. nVent continua a restare all'avanguardia nello sviluppo di infrastrutture elettroniche per un'ampia gamma di applicazioni.

Compatibilità. Modularità. Scalabilità. Riconosciuti in tutto il mondo, i prodotti nVent SCHROFF soddisfano gli standard nazionali e internazionali per l'imballaggio dei componenti elettronici e sono conformi alle norme IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x. Partendo dalle nostre soluzioni basate su standard, quindi modificate o personalizzate per soddisfare le esigenze della vostra applicazione specifica, potrete risparmiare tempo e denaro rispetto alla creazione di una soluzione proprietaria.

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Le nostre soluzioni elettriche creative permettono di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscono a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Oltre a offrire la necessaria assistenza, nVent progetta, produce, commercializza e installa soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono le apparecchiature, gli edifici e i processi più sensibili al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio operativo è situato negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER. Scoprite di più sul sito Web www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.

Venite a trovarci all'InnoTrans 2022! Ci troviamo nel padiglione 15.1, stand 230.

RICHIEDI SUBITO IL BIGLIETTO GRATUITO

InnoTrans è un marchio di proprietà di Messe Berlin GmbH