Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Web Banner

La nuova PDU Smart RackPower di nVent viene presentata al Data Center World 2022 di Parigi

In collaborazione con Iceotope, la nostra azienda presenta le soluzioni di raffreddamento a liquido mediante immersione ad alta precisione

  • La partnership tra nVent e Iceotope ha consentito di realizzare su vasta scala soluzioni di raffreddamento a liquido mediante immersione ad alta precisione, destinate a un'ampia gamma di applicazioni industriali e data center
  • La dimostrazione della soluzione di raffreddamento di precisione integrata è una novità per il più importante evento nel settore dei data center in Francia
  • nVent lancia la nuova PDU Smart RackPower e presenta una gamma di rack e armadietti per data center, sistemi tecnici di raffreddamento dell'ambiente e soluzioni PDU

Data Center World, Parigi, 16 novembre 2022: nVent, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di protezione e collegamento elettrici, annuncia l'innovativa PDU Smart RackPower, una soluzione di distribuzione dell'alimentazione montata su rack che consente agli operatori di controllare l'alimentazione in armadi per sistemi dati, rack a telaio aperto e contenitori a parete. La nuova soluzione sarà presentata il 16 novembre 2022 presso il Data Center World Paris, dove l'azienda parlerà anche dei risultati della sua partnership con Iceotope, leader mondiale nel raffreddamento a liquido mediante immersione ad alta precisione.

nVent presenta opzioni per rack per sale server, raffreddamento in fila e distribuzione dell'alimentazione

  • Capacità rack
    I rack di reti e server Varistar serie CP di nVent SCHROFF sono ottimizzati per soddisfare i requisiti di sicurezza fisica, con unità preconfigurate disponibili che consentono di soddisfare tempi di consegna brevi. Dato che l'efficienza energetica è una metrica chiave per i data center di oggi, gli armadi Varistar di nVent SCHROFF Varistar sono progettati per evitare la resistenza all'aria, le deformazioni, le piegature e i punti di pressione, in modo da garantire prestazioni elevate e fornire una gamma completa di opzioni di gestione dei cavi.
  • Scambiatori di calore delle portiere posteriori e raffreddamento diretto al chip
    Lo scambiatore di calore ad acqua raffreddata RackChiller di nVent SCHROFF è installato sulla porta posteriore e fornisce fino a 55 kW di raffreddamento a fila, per garantire il funzionamento affidabile di rack di stoccaggio e server ad alta densità. Le opzioni includono una soluzione neutra di potenza passiva, senza ventola e senza rumore con requisiti di manutenzione ridotti; una soluzione attiva con ventole per supportare il flusso d'aria e ridurre al minimo la caduta di pressione; un kit di controllo dell'acqua dello scambiatore di calore per la regolazione del flusso idrico in base al carico di calore effettivo.

Gamma PDU
Con oltre 30 milioni di unità in uso e una presenza globale di oltre 80 centri di produzione, assistenza e distribuzione, nVent offre un'ampia gamma di PDU per soddisfare tutte le esigenze dei data center e delle sale server. I sistemi di misurazione ad alta precisione sono facilmente integrabili nella maggior parte delle principali offerte software DCIM, mentre la PDU integra un'uscita di base e dosata.

Iceotope e nVent presentano soluzioni integrate per il raffreddamento a liquido mediante immersione ad alta precisione

In collaborazione, nVent e Iceotope hanno sviluppato soluzioni rack raffreddate di precisione integrate, a livello di chassis, per un'ampia gamma di applicazioni in strutture industriali, aziendali e di data center all'avanguardia, che consentono implementazioni scalabili ovunque e in qualsiasi luogo. Per la prima volta in Francia, è in corso la dimostrazione del raffreddamento di precisione di Iceotope integrato con un armadio Varistar CP di nVent SCHROFF, dotato di collettore nVent HOFFMAN e CDU.

Sigillato al 100% a livello di chassis, il sistema di immersione ad alta precisione di Iceotope offre prestazioni di raffreddamento estreme, isolando e proteggendo i sistemi IT critici dall'ambiente circostante per applicazioni mission-critical incentrate sull'efficienza energetica. I fattori di forma basati su standard del settore consentono di eseguire semplici operazioni di manutenzione e cambio a caldo, in qualsiasi luogo.

  • Le funzioni includono la condivisione dell'alimentazione CC a due vie e il collegamento a cascata IP, che consentono di gestire fino a 64 unità tramite un unico indirizzo IP.

Venite a incontrare nVent e Iceotope al Data Center World Paris, stand J25 (padiglione 3), dal 16 al 17 novembre 2022, e scoprite le soluzioni di prodotti mission-critical a basso consumo energetico per installazioni aziendali, data center ed edge.

Richiedi il biglietto gratuito

Informazioni su nVent

nVent è un fornitore leader globale nel campo delle soluzioni di protezione e collegamenti elettrici. Le nostre soluzioni elettriche creative permettono di rendere più sicuri i sistemi e contribuiscono a una maggiore sicurezza a livello mondiale. Oltre a offrire la necessaria assistenza, nVent progetta, produce, commercializza e installa soluzioni e prodotti ad alte prestazioni che collegano e proteggono le apparecchiature, gli edifici e i processi più sensibili al mondo. In più, propone una gamma completa di quadri, collegamenti elettrici e soluzioni di montaggio e gestione termica attraverso marchi leader del settore, riconosciuti a livello globale per la qualità, l'affidabilità e l'innovazione. La nostra sede principale si trova a Londra, mentre l'ufficio operativo è situato negli Stati Uniti, a Minneapolis. Il nostro portafoglio consolidato di marchi leader del settore dei prodotti elettrici risale a più di 100 anni fa e include nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER. Scoprite di più sul sito Web www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER sono marchi di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate.