Ampliamento della gamma di sistemi PXI Express
nVent sta ampliando la gamma di prodotti SCHROFF per sistemi PXI, aggiungendo un sistema SCHROFF PXI Express a 18 slot con una struttura modulare, utilizzata in complesse applicazioni di misurazione e simulazione. Il PXI Express di SCHROFF è il successore della sua gamma PXI e si basa sul bus PCIe ad alta velocità. I
sistemi PXI Express di SCHROFF, un sistema modulare composto da assemblaggi standard, garantiscono un'elevata flessibilità e consentono di adattare la soluzione di sistema in modo economico alle esigenze del cliente.
Il nuovo sistema PXIe a 18 slot si basa su un involucro modulare SCHROFF RatiopacPRO con un sistema di ventilazione intelligente e controllo della ventola integrato. Il sistema è dotato di uno slot di sistema, uno slot di temporizzazione di sistema per l'alimentazione di segnali di clock molto precisi e 16 slot ibridi per schede PXI Express o PXI distribuiti su una larghezza di 84 HP (48 cm). Gli slot ibridi rendono il sistema completamente retrocompatibile e facilitano il passaggio graduale da PXI a PXI Express.
Il backplane del sistema PXIe a 18 slot è stato progettato prevalentemente come sistema passivo. Il bridge PCI, lo switch PCIe e le funzioni di clock necessari sono implementati con gli stessi moduli separati utilizzati per il sistema PXIe più piccolo a 8 slot. Qui ne sono integrati di più: 2 moduli bridge PCI per 2 x 8 posizioni del connettore PCI per garantire la possibilità di comunicare con tutti i 16 slot ibridi utilizzando il bus PCI, 4 switch PCIe e un bridge trigger che collega i segmenti del bus tra loro in modo individuale e unidirezionale. Un alimentatore ad alte prestazioni progettato per uso industriale fornisce al sistema le tensioni convenzionali dei PC (3,3 V, 5 V, ±12 V e 5 V in standby). Se l'interruttore principale è attivato, il sistema può essere avviato o spento tramite il pulsante. Il pulsante è dotato di un anello LED che può essere utilizzato per visualizzare vari stati del sistema, ad esempio "Funzionamento corretto" (LED acceso verde) o "Temperatura critica" (LED lampeggiante rosso). A tale scopo è stato implementato un microcontrollore aggiuntivo sul backplane. Questa funzione è stata adattata al sistema PXIe più piccolo a 8 slot, consentendo agli utenti di accedere facilmente a informazioni utili sul sistema.