Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
AdobeStock_267912911.jpeg

Test delle unità di comunicazione wireless

Lo chassis Interscale nVent SCHROFF per computer a scheda singola offre flessibilità in termini di dimensioni, aperture, montaggio e branding individuale.

Tecnologie:

Piattaforma modulare per custodie Interscale per schede a fattore di forma ridotto e schede proprietarie

Il problema:

Per i test dei dispositivi IoT a basso costo di oggi, una custodia deve avere un ingombro ridotto, deve essere conveniente e fornire opzioni di montaggio flessibili (da una custodia autonoma a una versione con montaggio a parete), oltre che essere personalizzabile con il branding.

Soluzioni:

Uso della custodia Interscale per soluzioni a scheda singola con schermatura EMC integrata. Grazie alla piattaforma modulare, le dimensioni della custodia sono flessibili, mentre le aperture possono essere adattate alle singole interfacce. Sono stati aggiunti tre fori e un raffreddamento attivo per evitare il surriscaldamento. Per soddisfare i requisiti di branding specifici del cliente, per la finitura sono state utilizzate la verniciatura a polvere e la serigrafia per la stampa dei dettagli.