Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Sistemi di test di rete con touchscreen

Un rack secondario autonomo e portatile da 19 pollici, con ampia area per lo schermo per testare e verificare gli elementi di rete ad alta velocità.

Tecnologie:

Sistema proprietario basato sullo standard IEEE

Il problema:

Il rack secondario richiede un'unità di ingresso e uscita touchscreen. Doveva essere leggero e avere una maniglia superiore per i tecnici dell'assistenza. Inoltre il cliente voleva un design del sistema unico.

Soluzioni:

Il sistema è stato costruito e la scheda del controller è stata integrata da nVent SCHROFF. Il backplane con connettori CompactPCI consente configurazioni di sistema versatili. L'unità ventola intercambiabile assicura un raffreddamento e una manutenzione adeguati. La cassa della famiglia RatiopacPRO offre numerose opzioni di design. Grazie a semplici modifiche, nVent SCHROFF ha sviluppato una soluzione unica nel suo genere basata su componenti standard.