VMEbus ADC / MDC J1 Backplane


VMEbus ADC / MDC J1 Backplane
The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard
- 3 U with J1 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset
- Automatic daisy chain (ADC)
- Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.