Condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale E-NOX


Condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale E-NOX
Questa unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, E-NOX, con grado di protezione IP55 - NEMA TYPE 4 (4X con carpenteria in acciaio inossidabile ) , è disponibile in più formati per soddisfare diverse esigenze di raffreddamento. Ciò significa che è possibile scegliere facilmente la soluzione di raffreddamento più adatta. L'unità di raffreddamento è facile da installare ed è disponibile anche in acciaio inossidabile per l'utilizzo in ambienti gravosi.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato
- Limiti di temperatura all'esterno: Da -20 °C a 55 °C
- Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +45 °C
- Quantità nell'imballaggio: 1
- Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.
- Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.
- Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.
- Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.
- Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected agaist water and dust.
- Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.
Specifiche
2D DXF
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Specifiche tecniche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.