Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

short slide rail Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Guida di scorrimento Varistar, corta, 15 kg

Guida di scorrimento corta Varistar con capacità di carico di 15 kg per supportare il telaio pesante da 19". È stato progettato per facilitare il montaggio e l'installazione.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Carico statico 15kg
Tipo di prodotto Guida di scorrimento
Materiale Acciaio
Dati copiati
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.