Armadietto server Varistar, RAL 9003, affiancato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto server Varistar, RAL 9003, affiancato
Rack per server per elevati requisiti di carico statico, completamente assemblato e dotato di messa a terra, inclusi kit affiancati rivestiti a polvere in bianco.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico fino a 1600 kg
- Classe di protezione ingresso IP 20
- Possibilità di installazione di server diversi
- Armadio per server con porte perforate, portata d'aria 78%
- RAL 9003 (bianco)
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.