Telaio per armadio Varistar CP, sismico
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio per armadio Varistar CP, sismico
Involucro saldato in acciaio progettato specificamente per proteggere le apparecchiature in aree con attività sismica e soddisfare i requisiti Bellcore Zore 4.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- St, 1,5 mm, zincato, finitura: Verniciatura a polvere
- Resistenza sismica alla zona Bellcore 4
- Telaio sismico saldato con staffe di rinforzo, RAL 7021
- Capacità di carico dinamica 250 kg a norma IEC 61587?2
Specifiche
| Carico dinamico | 250kg |
| Carico statico | 1600kg |
| Tipo di prodotto | Telaio per armadietto/rack |
| Materiale telaio | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.