Rivestimento telaio oscillante Varistar CP 19"
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Rivestimento telaio oscillante Varistar CP 19"
Il telaio oscillante Varistar CP consente un utilizzo ottimale dello spazio all'interno del rack. I telai basculanti sono dotati di maniglie.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Include maniglia e ritaglio per occhielli del cavo
- Per coprire lo spazio tra il telaio basculante e l'armadio in posizione verticale per armadi larghi 800 mm
- Staffa di rotazione massima: 120 o 160
- Per il telaio basculante con capacità di carico di 150 kg, si consiglia un arresto per motivi di sicurezza
- Bloccaggio n. 333
- Chiave di ricambio per cilindro semi-profilato DIN
Specifiche
| Tipo di prodotto | Telaio per armadietto/rack |
| Materiale | Acciaio |
| Funziona con | Varistar CP |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.