Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ripiano Varistar 19'', fisso, 75 kg
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico 75 kg
- St, 1,5 mm
- Incl. Massa/messa a terra
- Larghezza 495 mm
- Per il montaggio su quattro montaggi a pannello/scorrevole da 19"
Specifiche
| Tipo di prodotto | Scaffale |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.