Maniglia del vassoio
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Maniglia del vassoio
La maniglia del vassoio può essere agganciata in una fessura nel pannello laterale di una custodia. 2 misure disponibili.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico 30 kg/coppia
- Spessore pannello laterale min. 1,0 mm
Specifiche
| Carico statico | 30kg |
| Colore | Nero |
| Funziona con | Casi |
| Famiglia di prodotti | RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Tipo di prodotto | Maniglia |
| Materiale | Policarbonato |
| Tipo | Statico |
Catalogo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.