Refrigeratori termoelettrici


Refrigeratori termoelettrici
Thermoelectric Coolers minimize downtime and component loss by removing heat around critical components within an enclosure. These compact, low-profile coolers using the Peltier effect allow for cooling of small indoor and outdoor enclosures. No condensers, compressors or filters are required making it a reliable solution for demanding low-maintenance environments and low noise.
Operates on the Peltier effect for cooling or heating
Standard industriali
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Il design senza filtro riduce i requisiti di manutenzione
- Operates on the Peltier effect for cooling or heating
- Contains no refrigerant, making it earth friendly
- Compressor-free air conditioning for demanding indoor and outdoor applications
- Prewired with simple terminal block for easy wiring connections
- Shrouded and unshrouded models included in standard packages
- Operating temperature range -40 C (-40 F) to 55 C (131 F)
- Partial recess mount
- DC Powered operation for 24V and 48V applications
- Low profile design allows for mounting vertically and horizontally on any enclosure to avoid interference with internal components
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Fase 3D
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.