Adattatore di prova per VMEbus
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore di prova per VMEbus
Adattatore di prova per schede VMEbus per accedere ai punti di test sulla scheda.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Il routing e lo stack di livelli corrispondono ai requisiti del bus VME
- Campo di misurazione per la misurazione di corrente e tensione (V/i), (a)
- Pin di misurazione aggiuntivi, ad esempio per le punte della sonda di un oscilloscopio (b)
- 1 posizione pin per il secondo oggetto di prova, 1 posizione pin per la scheda terminatrice
- Gli adattatori di prova da 6 U sono costituiti da due adattatori di prova da 3 U collegati tramite un adattatore intermedio
- Le linee di alimentazione della tensione sono progettate per 2 A.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.