Telescopic Slide Universal, 1 U


Telescopic Slide Universal, 1 U
Universal Telescopic Slide with > 100 % extension and up to 39 kg load capacity.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- Static load-carrying capacity per pair 23 - 39 kg
- Can be removed
- Extension length > 100 %
- Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of extension/drawer w = 429 mm
Specifiche
Materiale | Acciaio |
Tipo di prodotto | Scivolo telescopico |
Finitura | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.