Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Viti e fissaggio

Viti e fissaggio
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Tipo
  • Funziona con
  • Quantità imballaggio
  • Dimensione filettatura
  • Diametro
      Applica
    • Lunghezza
        Applica
      • Materiale
      • Fine
      Filter1

      Filtro applicato: 1

      Visualizza tutti i filtri (1)

      Prodotti | 9 risultati (44 items)

      coding peg

      SNCF dei perni di codifica EuropacPRO

      Questo pin/spina di codifica consente un collegamento sicuro tra i connettori flottanti utilizzati per i supporti SNCF.
      screw panhead pozidrive

      Vite a testa cilindrica, Pozidrive

      Vite a testa cilindrica, Pozidrive.
      torx panhead screw

      Vite a testa cilindrica, Torx

      Viti a testa cilindrica.
      grub screw

      Grano di riferimento

      Per l'avvitamento o la rivettatura su circuiti stampati.
      64571008.tif image

      Vite a testa svasata, Torx

      Per l'avvitamento o la rivettatura su circuiti stampati.
      screws for rugged units

      Parti di assemblaggio per componenti robusti

      Parti di assemblaggio per pannello laterale robusto, guida orizzontale, piastre di copertura, angolo posteriore.
      countersunk screw

      Vite a testa cilindrica, Torx, autofilettante

      Viti a testa cilindrica.
      Mounting Plate Assembly Kit for Chassis

      Kit di assemblaggio piastra di montaggio per telaio

      Il kit consente il fissaggio di una piastra di montaggio.
      19 dual fixing materials kit

      Kit di materiali di fissaggio doppio EuropacPRO da 19"

      Per il fissaggio di un sottorack con doppi fori di fissaggio su staffe di montaggio da 19" (ad es. Supporti robusti e ferroviari).