Viti e accessori
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza cremagliera
- Quantità imballaggio
- Materiale
- Colore
- Profondità
- Dimensione filettatura
- Lunghezza
- Larghezza
- Larghezza scanalatura
- Fine
Filtro applicato: 1
Prodotti | 9 risultati (14 items)

Guida per unità a innesto tipo telaio
Le guide possono essere agganciate al coperchio superiore/inferiore perforato.

Kit di fissaggio scheda PCB con unità a innesto di tipo telaio HF
Staffa di montaggio su circuito stampato, per unità a innesto tipo telaio HF, kit con viti di fissaggio.

Vite a testa svasata, Torx
Viti a testa cilindrica.

Kit complessivo unità a innesto tipo telaio
Kit di montaggio per il montaggio di cinque unità a innesto con telaio da 3 U o 6 U dai componenti.

Kit di montaggio da connettore a unità a innesto tipo telaio a circuito stampato
Kit di montaggio connettore. Per il montaggio di connettori DIN al centro di 6 circuiti stampati U.

Supporto per montaggio su circuito stampato per unità a innesto di tipo telaio per slot 1
La PCB viene inserita nella scanalatura della guida sul lato sinistro, fissata al pannello posteriore.

Supporto per montaggio su circuito stampato per unità a innesto di tipo a telaio dallo slot 2 su
Il PCB viene inserito nella guida della scheda, fissato al pannello posteriore.

Dispositivo di fissaggio pannello posteriore con unità a innesto tipo telaio
Dispositivo di fissaggio pannello posteriore per unità a innesto tipo telaio, kit con viti di fissaggio.