RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle


RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Adjustable in 30° increments
- Retrofittable without mechanical tooling on case
- Static load-carrying capacity 30 kg
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specifiche
Materiale | Alluminio; ABS |
Funziona con | Custodie |
Tipo di prodotto | Manopola |
Famiglia di prodotti | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.