In-Rack Air-Water Cooler
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Larghezza
- Profondità
- Materiale
- Finitura
- Colore
- Codice colore
- Altezza
- Altezza del rack
- Tensione di alimentazione
- Alimentazione ridondante
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Grado di protezione
Filtro applicato: 1
Prodotti | 4 risultati (7 items)

LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
In-Row air/liquid heat exchanger. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.

Varistar CP Base Plinth 300 W
Base plinth for Varistar LHX+ 45 Cooler.