PropacPRO Rear Hood
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
- The fixing is done with two knurled screws
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Funziona con | Custodie |
| Tipo di prodotto | Copertura |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Famiglia di prodotti | PropacPRO |
| Tipo | Cappa posteriore |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.