Plastic Foot


Plastic Foot
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Can be used instead of standard round feet
- Load-carrying capacity: 25 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom covers of the cases
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
Specifiche
Funziona con | Custodie |
Famiglia di prodotti | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Tipo | Pedale; Con ribaltamento |
Tipo di prodotto | Pedale |
Materiale | Poliammide |
Catalogo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.