MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base


MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version is producted from sheet metal, Al-Zn coated and have plain top and bottom covers.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Steel (AIZn coated) with Al extrusion front panel
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2GHz without shielding material. >40dB(A) at 1Ghz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-101
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Specifiche
Finitura | Alluminio zincato |
Famiglia di prodotti | MultipacPRO |
Schermatura EMC | No (installabile in un secondo momento) |
Tipo | Pieno |
Materiale | Acciaio |
Tipo di prodotto | Rack secondario/Telaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.