Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta
Progettato per il montaggio su rack standard da 19" progettato per il comfort Design robusto per l'uso pesante o il funzionamento in ambienti difficili
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Chassis monitor TFT a colori da 17" estraibile, 1 U (risoluzione Full HD; collegamento a interfaccia VGA o DVI-D)
- Tastiera con layout di tastiera diverso (collegamento tramite USB)
- Touchpad integrato (collegamento tramite USB)
- Tensione di alimentazione: Ampia gamma di ingressi (tensione nominale di rete da 110 a 240 V CA), alimentazione di tensione 12, 24 e 48 V CC su richiesta
- Montaggio regolabile in profondità per diversi passi di montaggio su pannello server/guide di scorrimento; profondità di montaggio (dimensione c = spaziatura di profili da 19"): Dimensione c 450 ... 640 mm
- Con collegamento DVI
Specifiche
| Profondità | 400mm |
| Tipo di prodotto | Armadietto/cassetto rack |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.