Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated


Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated
Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 30
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases avaiilable upon request
Specifiche
Materiale | Acciaio; Alluminio |
Famiglia di prodotti | Interscala |
Tipo di prodotto | Custodia a fattore di forma ridotto |
Tipo | Pieno |
Schermatura EMC | Sì |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.