Inserto filettato per guide orizzontali, M2.5
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Inserto filettato per guide orizzontali, M2.5
L'inserto filettato è una striscia metallica con filettatura M2.5 e consente il fissaggio dei pannelli anteriori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Le viti a collare utilizzate per il fissaggio dei pannelli anteriori a larghezza parziale devono essere lunghe 12,3 mm
- Utilizzabile per tutte le guide orizzontali
Specifiche
| Funziona con | Subracks; Casi |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | Inserto filettato |
| Fine | Zincato |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.