Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

front panel frame type plug in units Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio HF, schermatura di ripristino

Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox. (Da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato;  impugnatura a trapezio, grigio, PPE, UL 94 V?1.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Altezza cremagliera 3U
Materiale Alluminio
Fine Anodizzato; Passivato
Tipo Pannello anteriore
Tipo di prodotto Pannello laterale
Dati copiati

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.