Pannello frontale, piatto, con fessura per guarnizione EMC in acciaio inox
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello frontale, piatto, con fessura per guarnizione EMC in acciaio inox
Pannello frontale piatto, con fessura per guarnizione EMC in acciaio inox.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Pannello frontale piatto, alluminio, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore
- Per guarnizione in acciaio inox
Specifiche
| Profondità | 2.5mm |
| Altezza del rack | 4U |
| Materiale | Alluminio |
| Finitura | Anodizzato; Passivato |
| Tipo di accessorio | Pannello anteriore |
| Tipo di prodotto | Pannello anteriore |
| Tipo | Pannello anteriore senza maniglia |
| Schermatura EMC | No (adattabile a posteriori) |
Catalogo
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.