Kit di schermatura EMC in acciaio inox per pannello frontale, per pannelli frontali a forma di U
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di schermatura EMC in acciaio inox per pannello frontale, per pannelli frontali a forma di U
Le guarnizioni EMC in acciaio inossidabile sono inserite in una fessura sul lato destro dei pannelli anteriori a forma di U.
La guarnizione sarà agganciata alla staffa del pannello anteriore destro, alla staffa da 19" o al profilo posteriore del portasatelliti
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La guarnizione EMC in acciaio inox per i pannelli anteriori SCHROFF a U offre eccellenti prestazioni in termini di efficacia della schermatura e un'enorme gamma di temperature da -200 a +160°C.
- Facile montaggio agganciando la guarnizione sulla staffa del pannello anteriore destro, sulla staffa da 19" o sul profilo posteriore del portapacchi
- Intervallo di temperatura da -200 a +160°C..
Specifiche
| Funziona con | Subracks; Casi; Pannelli anteriori |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; PropacPRO; Unità plug-in tipo telaio |
| Tipo di prodotto | Kit di schermatura |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.