Pannello anteriore con modulo di ingresso CA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello anteriore con modulo di ingresso CA
Pannello frontale per sistemi CompactPCI con modulo di ingresso c.a. ad ampia gamma montato contenente connettore maschio c.a., portafusibili e filtro EMC.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Tensione 110 V CA ... 250 VCA, 50 Hz ... 60 Hz
- Pannello anteriore per schermatura con guarnizione in tessuto EMC
- Corrente massima 10 A a 40 °C.
Specifiche
| Tipo di accessorio | Pannello anteriore |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.