Impugnatura anteriore monopezzo, larghezza 12,2 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Impugnatura anteriore monopezzo, larghezza 12,2 mm
L'impugnatura può essere assemblata su un portapacchi o su un pannello frontale da 19". Disponibile con superficie anodizzata trasparente o nera. Le maniglie saranno imbullonate dal lato posteriore.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico statico 30 kg/coppia
- Imbullonato dalla parte posteriore
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Tipo di prodotto | Maniglia |
| Funziona con | Subracks |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.