Anteriore
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Larghezza rack
Filtro applicato: 1
Prodotti | 6 risultati (42 items)

Guida orizzontale, anteriore, tipo L-OD, leggera, senza labbro
La guida orizzontale senza labbro consente l'uso di un pannello frontale a 6 U per un portapacchi diviso in 2 x 3 U.

Guida orizzontale, anteriore, tipo R-KD, robusta, labbro corto
Il robusto tipo a guida orizzontale è in grado di sopportare urti e vibrazioni fino a 25 g.

Guida orizzontale, anteriore, tipo R-LD, robusta, labbro lungo
La robusta guida orizzontale è in grado di gestire urti e vibrazioni fino a 25 g..

Guida orizzontale, anteriore, tipo L-KD, leggera, labbro corto
La guida orizzontale con un bordo corto crea un design pulito per il pannello anteriore assemblato.

Guida orizzontale anteriore, tipo H-KD, pesante, labbro corto
Guide orizzontali in alluminio del tipo H-KD.

Guida orizzontale, anteriore, tipo H-LD, pesante, labbro lungo, per applicazione IEEE
La guida orizzontale con labbro lungo consente l'uso di maniglie di inserimento/estrazione IEEE.