Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in tessuto, tipo R.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in tessuto, tipo R.
Pannello laterale, tipo R, saldato in tox alla staffa da 19" per guarnizione tessile, con fori per maniglia e quattro fori di fissaggio per staffa da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per carichi meccanici elevati fino a 25 g (resistenza alle vibrazioni, urti e vibrazioni, ad es. IEC 61587?DL 3)
- Per esigenze meccaniche elevate, staffa da 19" da 3,5 mm e pannello laterale da 3 mm, saldati a freddo insieme, passivati trasparenti, anodizzati frontali
- Concetto di schermatura EMC per la parte anteriore/posteriore con guarnizione in tessuto EMC
- Quattro fori di montaggio per staffa da 19" offrono una maggiore stabilità durante l'avvitamento del portasatelliti in un armadietto o in un rack a telaio aperto
- Con fori per maniglia
Specifiche
| Fine | Passivato; Anodizzato |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Tipo di prodotto | Pannello laterale |
| Funziona con | Subracks |
| Tipo | Tipo R. |
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.