EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Tipo di prodotto | Copertura |
Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
Tipo | Robusto |
Funziona con | Rack secondari |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.