Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

mounting plate Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate

Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.

Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Alluminio
Famiglia di prodotti EuropacPRO
Tipo di prodotto Piastra di montaggio
Funziona con Rack secondari
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.