Coperchio del pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperchio del pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO
Pannello laterale in alluminio da 3 mm per aumentare l'effetto di schermatura EMC del sottorack coprendo le forature non necessarie.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Coperchi del pannello laterale per una maggiore schermatura RF laterale
- Assemblato all'esterno del pannello laterale standard
- Materiale di assemblaggio incluso
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Fine | Passivato |
| Tipo di prodotto | Pannello laterale |
| Funziona con | Subracks |
| Tipo | Tipo H. |
| Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.